SAG 60 NBR-60 G1/4-AG

N. articolo: 10.01.01.12167
Ventosa a campana (tonda) per il massimo adattamento a superfici molto arcuate
Dimensione: 60
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco vuoto: G1/4"-AG
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
SAG 60 NBR-60 G1/4-AG
Attributo Valore
dn 6 mm
Dmax(S) 70,5 mm
Ds 63,5 mm
G1 G1/4"-AG
H 31 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm
Z (Corsa) 10,6 mm