Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa a campana (tonda) per il massimo adattamento a superfici molto arcuate
Dimensione | 60 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Materiale nipplo | Alluminio |
Allacciamento | RA |
Attributo | Valore |
---|---|
dn | 6 mm |
Dmax(S) | 70,50 mm |
Ds | 63,50 mm |
H | 30,70 mm |
L4 | 31,80 mm |
Z (Corsa) | 10,60 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 122 N |
Forza laterale | 153 N |
Forza laterale (superf. oliate) | 80 N |
Volume | 22 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 50 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 6 mm |
Dimensione | 60 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Numero pieghe | 0 |
Peso | 40,10 g |
Famigilia de prodotti | SAG |
Note sull’ordine: SAG 60 NBR-60 RA