SAG 80 NBR-60 G1/4-AG

N. articolo: 10.01.01.12171
Ventosa a campana (tonda) per il massimo adattamento a superfici molto arcuate
Dimensione: 80
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco vuoto: G1/4"-AG
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
SAG 80 NBR-60 G1/4-AG
Attributo Valore
dn 6 mm
Dmax(S) 90,7 mm
Ds 83 mm
G1 G1/4"-AG
H 35 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm
Z (Corsa) 12,8 mm