SAOG-S 60x20 NBR-60 RA

Numero articolo: 10.01.01.12176

Ventosa a campana (ovale) per adeguamento ottimale su superfici arcuate e oliate

Dimensioni (LxB)60x20
Materiale aspiratoreGomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A]60 Shore A
Materiale nipploAlluminio
AllacciamentoRA
SAOG-S 60x20 NBR-60 RA
Attributo Valore
Bmax(S) 25,80 mm
Bs 20,90 mm
dn 4 mm
H 23,50 mm
L4 31,80 mm
Lmax(S) 65,80 mm
Ls 60,90 mm
Z (Corsa) 5 mm
Attributo Valore
Potenza aspir. 56 N
Forza laterale 45 N
Forza laterale (superf. oliate) 30 N
Volume 4 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 12,50 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d 4 mm
Dimensioni (LxB) 60 x 20
Materiale aspiratore Gomma nitrilica NBR
Numero pieghe 0
Peso 27,60 g
Famigilia de prodotti SAOG-S

Note sull’ordine: SAOG-S 60x20 NBR-60 RA