SAOG-S 80x30 NBR-60 RA

Numero articolo: 10.01.01.12179

Ventosa a campana (ovale) per adeguamento ottimale su superfici arcuate e oliate

Dimensioni (LxB)80x30
Materiale aspiratoreGomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A]60 Shore A
Materiale nipploAlluminio
AllacciamentoRA
SAOG-S 80x30 NBR-60 RA
Attributo Valore
Bmax(S) 37,50 mm
Bs 30,90 mm
dn 4 mm
H 24,50 mm
L4 31,80 mm
Lmax(S) 86,50 mm
Ls 80,90 mm
Z (Corsa) 6 mm
Attributo Valore
Potenza aspir. 105 N
Forza laterale 130 N
Forza laterale (superf. oliate) 91 N
Volume 11 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 20 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d 4 mm
Dimensioni (LxB) 80 x 30
Materiale aspiratore Gomma nitrilica NBR
Numero pieghe 0
Peso 36,30 g
Famigilia de prodotti SAOG-S

Note sull’ordine: SAOG-S 80x30 NBR-60 RA