SA-NIP N009 G1/4-IG DN440

Numero articolo: 10.01.01.12192

Nipplo di collegamento ventosa

Filettatura G1G1/4"-IG
Lunghezza di montaggio19,3 mm
MaterialeAlluminio
SA-NIP N009 G1/4-IG DN440
Attributo Valore
dn 4,40 mm
G1 G1/4"-IG
L 19,30 mm
L2 10 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
G2 M10-AG
Attributo Valore
Famiglia raccordo N 009
Materiale Alluminio
Peso 9,90 g

Note sull’ordine: SA-NIP N009 G1/4-IG DN440