RED-NIP-S G1/4-AG M10x1.25-AG AL

N. articolo: 10.01.01.12194
Nipplo di riduzione con esagono
Filettatura G1: G1/4"-AG
Filettatura G2: M10x1.25-AG
Lunghezza L: 8.3 mm
Materiale: Alluminio anodizzato
RED-NIP-S G1/4-AG M10x1.25-AG AL
Attributo Valore
dn 4,4 mm
G1 G1/4"-AG
L 8,3 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
G2 M10x1.25-AG