SHF 70 NK-45 M10x1.25-IG E MOS

N. articolo: 10.01.01.12215
Aspiratore piatto (tondo) per­ movimentazione di legno con massima dinamica
Dimensione: 70
Materiale aspiratore:
caucciù naturale NK
Roccordo filettato: M10x1.25-IG
Durezza del materiale: 45 °Sh
Tipo: E
Attrezzatura supplementare:
Profilo di tenuta con MOS
SHF 70 NK-45 M10x1.25-IG E MOS
Attributo Valore
d2 36 mm
Dmax(S) 74 mm
Ds 70 mm
G1 M10x1.25-IG
H 18,1 mm
LG1 10 mm
Z (Corsa) 4 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3