SHFN 85 NK-45 G1/4-AG E TV

N. articolo: 10.01.01.12224
Ventosa piatta (tonda) per­ movimentazione di legno con massima dinamica
Dimensione: 85
Materiale aspiratore:
caucciù naturale NK
Durezza del materiale: 45 °Sh
Attacco vuoto: G1/4"-AG
Tipo: E
Attrezzatura supplementare:
Valvola ad impulsi
SHFN 85 NK-45 G1/4-AG E TV
Attributo Valore
dn 4,4 mm
Dmax(S) 89 mm
Ds 85 mm
G1 G1/4"-AG
H 33,4 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z (Corsa) 4 mm
d2 62 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3