SAG 45 NBR-60 G3/8-IG

Numero articolo: 10.01.01.12258

Ventosa a campana (tonda) per il massimo adattamento a superfici molto arcuate

Dimensione45
Materiale aspiratoreGomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A]60 Shore A
Materiale nipploAlluminio
AllacciamentoG3/8-IG
SAG 45 NBR-60 G3/8-IG
Attributo Valore
dn 4 mm
Dmax(S) 51,50 mm
Ds 47 mm
G1 G3/8"-IG
H 40,50 mm
LG1 8 mm
SW1 17 mm
Z (Corsa) 7,80 mm
Attributo Valore
Potenza aspir. 68 N
Forza laterale 61 N
Forza laterale (superf. oliate) 51 N
Volume 8 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 40 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d 4 mm
Dimensione 45
Materiale aspiratore Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A] 60 Shore A
Numero pieghe 0
Peso 46,40 g
Famigilia de prodotti SAG

Note sull’ordine: SAG 45 NBR-60 G3/8-IG