SAG 45 NBR-60 M10-AG

N. articolo: 10.01.01.12296
Ventosa a campana (tonda) per il massimo adattamento a superfici molto arcuate
Dimensione: 45
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco vuoto: M10-AG
Materiale nipplo: Acciaio
SAG 45 NBR-60 M10-AG
Attributo Valore
dn 4 mm
Dmax(S) 51,5 mm
Ds 47 mm
G1 M10-AG
H 36,5 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z (Corsa) 7,8 mm