Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa a campana (ovale) per adeguamento ottimale su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (LxB) | 95x40 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Materiale nipplo | Acciaio |
Allacciamento | M10-AG |
Attributo | Valore |
---|---|
Bmax(S) | 46 mm |
Bs | 40,60 mm |
dn | 4 mm |
G1 | M10-AG |
H | 33,50 mm |
LG1 | 10 mm |
Lmax(S) | 101 mm |
Ls | 95,60 mm |
SW1 | 16 mm |
Z (Corsa) | 6 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 165 N |
Forza laterale | 192 N |
Forza laterale (superf. oliate) | 110 N |
Volume | 18 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 35 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 6 mm |
Dimensioni (LxB) | 95 x 40 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Numero pieghe | 0 |
Peso | 49,70 g |
Famigilia de prodotti | SAOG-S |
Note sull’ordine: SAOG-S 95x40 NBR-60 M10-AG