SAF 40 HT2-65 G1/4-AG

N. articolo: 10.01.01.12353
Ventosa piatta (tonda) per massima dinamica
Dimensione: 40
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT2
Durezza del materiale: 65 °Sh
Termostabilità: 200 °C
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-AG
SAF 40 HT2-65 G1/4-AG
Attributo Valore
dn 4 mm
Dmax(S) 46 mm
Ds 41 mm
G1 G1/4"-AG
H 22 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z (Corsa) 4 mm