Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa piatta (tonda) per massima dinamica
Dimensione | 50 |
Materiale aspiratore | Materiale a temperatura elevata HT2 |
Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
Termostabilità | 200 °C |
Materiale nipplo | Alluminio |
Allacciamento | G3/8-IG |
Attributo | Valore |
---|---|
dn | 6 mm |
Ds | 50 mm |
Dmax(S) | 56 mm |
G1 | G3/8"-IG |
H | 28 mm |
LG1 | 15 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Corsa) | 5 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Numero pieghe | 0 |
Dimensione | 50 |
Potenza aspir. | 100 N |
Termostabilità | 200 °C |
Famigilia de prodotti | SAF |
Note sull’ordine: SAF 50 HT2-65 G3/8-IG
La ventosa SAF HT2, disponibile in diversi diametri, viene fornita con nipplo di connessione vulcanizzato a la parte in elastomero.