SAF 60 HT2-65 G1/4-IG

N. articolo: 10.01.01.12360
Ventosa piatta (tonda) per massima dinamica
Dimensione: 60
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT2
Durezza del materiale: 65 °Sh
Termostabilità: 200 °C
Materiale nipplo: Ottone nichelato
Attacco vuoto: G1/4"-IG
SAF 60 HT2-65 G1/4-IG
Attributo Valore
dn 6 mm
Dmax(S) 67 mm
Ds 60,6 mm
G1 G1/4"-IG
H 36 mm
LG1 15 mm
SW1 22 mm
Z (Corsa) 6 mm