SPF 30 ED-65 SC040

N. articolo: 10.01.01.12372
Ventosa piatta (rotonda) per una massima dinamica sui cartonaggi e imballaggi con stabilità intrinseca
Dimensione: 30
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 65 °Sh
SPF 30 ED-65 SC040
Attributo Valore
d 7,5 mm
d1 10,5 mm
Dk 15,1 mm
Dmax(S) 33,6 mm
Ds 31,4 mm
H 12 mm
H2 4,6 mm
Z (Corsa) 2,5 mm