SGP 15 HT1-60 N016

N. articolo: 10.01.01.12394
Ventosa piatta (tonda) per la presa delicata di carta, pellicola ecc.
Dimensione: 15
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
Proprietà materiale:
Non lascia impronte
10.01.01.14051

L’articolo 10.01.01.12394 è in esaurimento è ancora disponibile fino al : 31/dic/2025

A partire da questo momento l’articolo non può essere più ordinato.
Articolo alternativo (vedi immagine): SFF 15 HT1-60 SC040

SGP 15 HT1-60 N016
Attributo Valore
d 4,5 mm
Dk 9,5 mm
Dmax(S) 15,5 mm
Ds 14,5 mm
H 10 mm
H2 7,2 mm
Z (Corsa) 0,9 mm