SGP 24 HT1-60 N016

Numero articolo: 10.01.01.12402

Ventosa piatta (tonda) per la presa delicata di carta, pellicola ecc.

Articoli di fine serie
Dimensione24
Materiale aspiratoreMateriale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]60 Shore A
Proprietà materialiNon lascia impronte
SFF 25 HT1-60 SC040

La linea di prodotti SGP 24 HT1-60 N016 verrà eliminata gradualmente, ma sarà disponibile fino ad esaurimento scorte fino al 31/12/2025

A partire da questo momento l’articolo non può essere più ordinato.
Articolo alternatico (vedi immagine): SFF 25 HT1-60 SC040

SGP 24 HT1-60 N016
Attributo Valore
d 4,50 mm
Dk 10,50 mm
Dmax(S) 25,50 mm
Ds 24 mm
H 10,80 mm
H2 7,30 mm
Z (Corsa) 1,70 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Potenza aspir. 11 N
Volume 0,85 cm³
Dimensione 24
Famiglia raccordo N 016
Numero pieghe 0
Materiale aspiratore Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A] 60 Shore A
Peso 1,10 g
Famigilia de prodotti SGP

Note sull’ordine: SGP 24 HT1-60 N016