SGPN 24 HT1-60 M5-AG

N. articolo: 10.01.01.12403
Ventosa piatta (tonda) per la presa delicata di carta, pellicola ecc.
Dimensione: 24
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
Proprietà materiale:
Non lascia impronte
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M5-AG
SGPN 24 HT1-60 M5-AG
Attributo Valore
dn 2,5 mm
Dmax(S) 25,5 mm
Ds 24 mm
G1 M5-AG
H 15,8 mm
LG1 5 mm
SW1 7 mm
Z (Corsa) 1,7 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3