SAOK 70x25 NBR-60 G1/8-IG

Numero articolo: 10.01.01.12443

Ventosa per Spigoli (ovale) per massima dinamica su pezzi estremamente strutturati.

Dimensioni (LxB)70 x 25
Materiale aspiratoreGomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A]60 Shore A
Materiale nipploAlluminio
AllacciamentoG1/8"-IG
Attributo Valore
Bs 22,60 mm
G1 G1/8"-IG
H 21 mm
LG1 5 mm
Lmax(S) 71 mm
Ls 67,20 mm
Z (Corsa) 12,80 mm
Attributo Valore
Dimensioni (LxB) 70 x 25
Materiale aspiratore Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A] 60 Shore A
Materiale nipplo Alluminio
Allacciamento G1/8"-IG
Famigilia de prodotti SAOK

Note sull’ordine: SAOK 70x25 NBR-60 G1/8-IG