Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa per Spigoli (ovale) per massima dinamica su pezzi estremamente strutturati.
Dimensioni (LxB) | 70 x 25 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Materiale nipplo | Ottone |
Allacciamento | G1/4-IG |
Attributo | Valore |
---|---|
Bs | 22,60 mm |
dn | 6 mm |
G1 | G1/4"-IG |
H | 35 mm |
LG1 | 8 mm |
Lmax(S) | 71 mm |
Ls | 67,20 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Corsa) | 12,80 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Forza rottura | 81 N |
Forza rottura (superf. lubrificata) | 60 N |
Forza laterale | 46 N |
Forza laterale (superf. oliate) | 20 N |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 6 mm |
Dimensioni (LxB) | 70 x 25 |
Angolo del pezzo W min. | 80 ° |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Peso | 34 g |
Numero pieghe | 0 |
Famigilia de prodotti | SAOK |
Note sull’ordine: SAOK 70x25 NBR-60 G1/4-IG