SAOK 70x25 NBR-60 G3/8-IG

N. articolo: 10.01.01.12460
Ventosa per Spigoli (ovale) per massima dinamica su pezzi estremamente strutturati.
Dimensioni (lxl): 70 x 25 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco vuoto: G3/8"-IG
Materiale nipplo: Ottone
SAOK 70x25 NBR-60 G3/8-IG
Attributo Valore
Bs 22,6 mm
dn 6 mm
G1 G3/8"-IG
H 35,5 mm
LG1 9 mm
Lmax(S) 71 mm
Ls 67,2 mm
SW1 22 mm
Z (Corsa) 12,8 mm