SGF 125 EPDM-55 G1/4-IG

N. articolo: 10.01.01.12475
Aspiratore piatto (tondo) per­ movimentazione di vetro con massima dinamica
Dimensione: 125
Materiale aspiratore: EPDM
Durezza del materiale: 55 °Sh
Attacco: G1/4"-IG
SGF 125 EPDM-55 G1/4-IG
Attributo Valore
d2 100 mm
d3 70 mm
Dmax(S) 130 mm
Ds 123 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G1/4"-IG
H 21,4 mm
L2 26,5 mm
LG1 14 mm
LG2 14 mm
Z (Corsa) 3 mm
Dmk 58,3 mm
G4 M6-IG
LG4 10,5 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3