SAOK 70x25 NBR-60 RA

N. articolo: 10.01.01.12481
Ventosa per Spigoli (ovale) per massima dinamica su pezzi estremamente strutturati.
Dimensioni (lxl): 70 x 25 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco vuoto: Adattatore rettang.
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
SAOK 70x25 NBR-60 RA
Attributo Valore
Bs 22,6 mm
dn 4 mm
H 30,5 mm
L4 32 mm
Lmax(S) 71 mm
Ls 67,2 mm
Z (Corsa) 12,8 mm