SBS 40 HF G1/8-IG AL

N. articolo: 10.01.01.12653
Ventosa in sospensione per la movimentazione di pezzi delicatissimi
Diametro: 40 mm
Forma: High Flow
Attacco aria compressa: G1/8"-IG
Materiale: Alluminio
SBS 40 HF G1/8-IG AL
Attributo Valore
B 41 mm
D 40 mm
G1 G1/8"-IG
G2 M4-IG
G3 G1/8"-IG
H 17 mm
H1 17,4 mm
LG1 5 mm
LG2 6 mm
LG3 6 mm
X1 32 mm