Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa in sospensione per la movimentazione di pezzi delicatissimi
Diametro | 100 mm |
Forma | Standard Flow |
Attacco aria compressa | G1/8"-IG |
Materiale | Alluminio |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 101 mm |
D | 100 mm |
G1 | G1/8"-IG |
G2 | M4-IG |
G3 | G1/8"-IG |
H | 17 mm |
H1 | 17,40 mm |
LG1 | 5 mm |
LG2 | 6 mm |
LG3 | 6 mm |
X1 | 75 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Forza presa | 46 N |
Consumo d'aria | 13,50 m³/h |
Consumo d'aria | 225 l/min |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 1,0 ... 6,0 bar |
Peso | 295 g |
Famigilia de prodotti | SBS |
Note sull’ordine: SBS 100 SF G1/8-IG AL
La ventosa flottante SBS viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:
Parti di ricambio disponibili: Tampone in elastomero, anello di attrito