SGPN 40 SI-50 G1/8-AG

N. articolo: 10.01.01.12773
Ventosa piatta (tonda) per la presa delicata di carta, pellicola ecc.
Dimensione: 40
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 50 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/8"-AG
SGPN 40 SI-50 G1/8-AG
Attributo Valore
dn 5 mm
Dmax(S) 42 mm
Ds 40 mm
G1 G1/8"-AG
H 25,6 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z (Corsa) 2,3 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3