Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa piatta (tonda) per la presa delicata di carta, pellicola ecc.
Dimensione | 35 |
Materiale aspiratore | Silicone SI |
Durezza del materiale [Shore A] | 50 Shore A |
Materiale nipplo | Alluminio |
Propriet | FDA |
Allacciamento | G1/4"-AG |
A partire da questo momento l’articolo non può essere più ordinato. Per trovare un’alternativa adeguata, potrete rivolgervi al vostro contatto locale presso +49 7443 2403-102 o customercenter@schmalz.de
Attributo | Valore |
---|---|
dn | 5,50 mm |
Dmax(S) | 35 mm |
Ds | 34 mm |
G1 | G1/4"-AG |
H | 28,50 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Corsa) | 0,50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 31 N |
Volume | 2,80 cm³ |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 4 mm |
Dimensione | 35 |
Numero pieghe | 0 |
Materiale aspiratore | Silicone SI |
Durezza del materiale [Shore A] | 50 Shore A |
Peso | 14,40 g |
Famigilia de prodotti | SGPN |
Note sull’ordine: SGPN 35 SI-50 G1/4-AG
La ventosa SGPN (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata. La fornitura è costituita da:
Parti di ricambio disponibili: ventosa SGP, nipplo di connessione SA-NIP