SGP 35 HT1-60 N034

N. articolo: 10.01.01.12811
Ventosa piatta (tonda) per la presa delicata di carta, pellicola ecc.
Dimensione: 35
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh

L’articolo 10.01.01.12811 è in esaurimento è ancora disponibile fino al : 31/dic/2025

A partire da questo momento l’articolo non può essere più ordinato. Per trovare un’alternativa adeguata, potrete rivolgervi al vostro contatto locale presso o che sarà lieto di aiutarvi. Potete rivolgervi a noi anche attraverso il modulo di contatto.

SGP 35 HT1-60 N034
Attributo Valore
d 10 mm
Dk 16,5 mm
Dmax(S) 35 mm
Ds 30,2 mm
H 23,5 mm
H2 14,8 mm
Z (Corsa) 0,5 mm