SGP 40 HT1-60 N035

N. articolo: 10.01.01.12812
Ventosa piatta (tonda) per la presa delicata di carta, pellicola ecc.
Dimensione: 40
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
10.01.01.14055

L’articolo 10.01.01.12812 è in esaurimento è ancora disponibile fino al : 31/dic/2025

A partire da questo momento l’articolo non può essere più ordinato.
Articolo alternativo (vedi immagine): SFF 40 HT1-60 SC050

SGP 40 HT1-60 N035
Attributo Valore
d 8 mm
Dk 16 mm
Dmax(S) 42 mm
Ds 40 mm
H 20,6 mm
H2 14,5 mm
Z (Corsa) 2,3 mm