SU 80

Numero articolo: 10.01.01.12839

Copertura per ventosa

Dimensione80
Campo di tenuta80,0 ... 100,0 mm
Termostabilità80 °C
SU 80
Attributo Valore
d 5 mm
D 88 mm
D2 30 mm
Attributo Valore
Dimensione 80
Campo di tenuta 80,0 ... 100,0 mm
Peso 1,70 g
Famigilia de prodotti SU


Indicazione: Forza trasversale: Per l’applicazione verticale con la piastra di aspirazione o con le ventose la forza trasversale si riduce fino al 70%. Quindi è necessario un generatore di vuoto con una potenza di aspirazione maggiore almeno del 10%

Note sull’ordine: SU 80

Il rivestimento ventose SU viene fornito con la diametri desiderata.