SGPN 40 HT1-60 G1/8-AG

Numero articolo: 10.01.01.12847

Ventosa piatta (tonda) per la presa delicata di carta, pellicola ecc.

Articoli di fine serie
Dimensione40
Materiale aspiratoreMateriale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]60 Shore A
Materiale nipploAlluminio
AllacciamentoG1/8"-AG

L’articolo 10.01.01.12847 verrà eliminata gradualmente, ma sarà disponibile fino ad esaurimento scorte fino al 31/12/2025

A partire da questo momento l’articolo non può essere più ordinato. Per trovare un’alternativa adeguata, potrete rivolgervi al vostro contatto locale presso +49 7443 2403-102 o customercenter@schmalz.de

SGPN 40 HT1-60 G1/8-AG
Attributo Valore
dn 5 mm
Dmax(S) 42 mm
Ds 40 mm
G1 G1/8"-AG
H 25,60 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z (Corsa) 2,30 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Potenza aspir. 33 N
Volume 3,80 cm³
Diametro interno del tubo (rac.) d 4 mm
Dimensione 40
Numero pieghe 0
Materiale aspiratore Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A] 60 Shore A
Peso 11,10 g
Famigilia de prodotti SGPN


Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Note sull’ordine: SGPN 40 HT1-60 G1/8-AG

La ventosa SGPN (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata. La fornitura è costituita da:

  • Ventosa del tipo SGP – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri e materiali
  • Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

 

Parti di ricambio disponibili: ventosa SGP, nipplo di connessione SA-NIP