Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Copertura per ventosa
Dimensione | 30 |
Campo di tenuta | 27,0 ... 35,0 mm |
Termostabilità | 80 °C |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 3 mm |
D | 39 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Dimensione | 30 |
Campo di tenuta | 27,0 ... 35,0 mm |
Peso | 0,40 g |
Famigilia de prodotti | SU |
Note sull’ordine: SU 30
Il rivestimento ventose SU viene fornito con la diametri desiderata.