Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Anello di tenuta piastra aspirazione SGF
Dimensione | 125 |
Materiale aspiratore | Materiale a temperatura elevata HT1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Altezza H | 21,4 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
d2 | 100 mm |
Ds | 123 mm |
Dmax(S) | 130 mm |
H | 21,40 mm |
Z (Corsa) | 3 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 730 N |
Volume | 43,78 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 1500 mm |
Dimensione | 125 |
Numero pieghe | 0 |
Materiale aspiratore | Materiale a temperatura elevata HT1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Peso | 78,50 g |
Famigilia de prodotti | DR-SGF |
Note sull’ordine: DR-SGF 125 HT1-60