DR-SGF 200 HT1-60

Numero articolo: 10.01.01.12891

Anello di tenuta piastra aspirazione SGF

Dimensione200
Materiale aspiratoreMateriale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]60 Shore A
Altezza H22 mm
DR-SGF 200 HT1-60
Attributo Valore
d2 185 mm
Ds 206 mm
Dmax(S) 213 mm
H 22 mm
Z (Corsa) 3,60 mm
Attributo Valore
Potenza aspir. 1880 N
Volume 144,07 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 3500 mm
Dimensione 200
Numero pieghe 0
Materiale aspiratore Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A] 60 Shore A
Peso 238,50 g
Famigilia de prodotti DR-SGF

Note sull’ordine: DR-SGF 200 HT1-60