Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa piatta (rotonda) per una massima dinamica sui cartonaggi e imballaggi con stabilità intrinseca
Dimensione | 10 |
Materiale aspiratore | Elastodur ED |
Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
Altezza H | 8,5 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 5,50 mm |
d1 | 7,20 mm |
Dk | 9,60 mm |
Dmax(S) | 12 mm |
Ds | 10,50 mm |
H | 8,50 mm |
H2 | 4,20 mm |
Z (Corsa) | 1 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 4,40 N |
Forza rottura | 5,20 N |
Forza laterale | 3,50 N |
Volume | 0,30 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 8 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 4 mm |
Dimensione | 10 |
Famiglia raccordo | SC 030 |
Numero pieghe | 0 |
Materiale aspiratore | Elastodur ED |
Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
Peso | 0,30 g |
Famigilia de prodotti | SPF |
Note sull’ordine: SPF 10 ED-65 SC030
La ventosa SPF (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Alternativamente, la ventosa può essere ordinata in parti singole, in questo caso sono necessari i seguenti passi di ordinazione:
Accessorio disponibli: filtro