SPF 15 ED-65 SC040

Numero articolo: 10.01.01.12895

Ventosa piatta (rotonda) per una massima dinamica sui cartonaggi e imballaggi con stabilità intrinseca

Dimensione15
Materiale aspiratoreElastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]65 Shore A
Altezza H10 mm
SPF 15 ED-65 SC040
Attributo Valore
d 7,50 mm
d1 10,40 mm
Dk 13 mm
Dmax(S) 18,50 mm
Ds 16,40 mm
H 10 mm
H2 4,60 mm
Z (Corsa) 1,50 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Potenza aspir. 9,80 N
Forza rottura 11 N
Forza laterale 7,90 N
Volume 0,76 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 13 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d 4 mm
Dimensione 15
Famiglia raccordo SC 040
Numero pieghe 0
Materiale aspiratore Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A] 65 Shore A
Peso 0,70 g
Famigilia de prodotti SPF


Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m
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
Note sull’ordine: SPF 15 ED-65 SC040

La ventosa SPF (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Alternativamente, la ventosa può essere ordinata in parti singole, in questo caso sono necessari i seguenti passi di ordinazione:

  • Ventosa del tipo SPF (1° passo) – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
  • Elemento di collegamento del tipo SC (2° passo) – disponibile con diverse filettature

 

Accessorio disponibli: filtro