Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa piatta (tonda) per la presa delicata di carta, pellicola ecc.
Dimensione | 20 |
Materiale aspiratore | Caucciù fluorat FPM |
Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
A partire da questo momento l’articolo non può essere più ordinato.
Articolo alternatico (vedi immagine):
SFF 20 EPDM-45 SC040
Attributo | Valore |
---|---|
d | 4,50 mm |
Dk | 11 mm |
Dmax(S) | 22 mm |
Ds | 20 mm |
H | 10,40 mm |
H2 | 7,10 mm |
Z (Corsa) | 1,50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 8,50 N |
Volume | 0,60 cm³ |
Dimensione | 20 |
Famiglia raccordo | N 016 |
Numero pieghe | 0 |
Materiale aspiratore | Caucciù fluorat FPM |
Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
Peso | 1,50 g |
Famigilia de prodotti | SGP |
Note sull’ordine: SGP 20 FPM-65 N016