SBSm 14 90-3 4/2 0

N. articolo: 10.01.01.12912
Modulo con ventose flottanti per l'aumento dell'altezza di slancio di pezzi delicati
Larghezza B: 14 mm
Angolo di radiazione: 90 °
Numero foro: 3
Attacco: Tubo fless. 4/2
Angolo rotazione W: 0 °
SBSm 14 90-3 4/2 0
Attributo Valore
B 14 mm
B2 11 mm
d 4,2 mm
G4 M4-AG
H 21,6 mm
L 30,85 mm
W 0 °
Angolo di radiazione 90 °