ANW M5-IG M3-IG

N. articolo: 10.01.01.12917
Adattatore per montaggio ventosa con ingombro minimo
Attacco vuoto: M5-IG
Attacco aspiratore: M3-IG
Materiale: Acciaio
ANW M5-IG M3-IG
Attributo Valore
G1 M5-IG
G2 M3-IG
G3 M5-IG
H 18 mm
H1 8,5 mm
LG1 6 mm
LG2 5 mm
LG3 5 mm
SW1 10 mm