Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa piatta (tonda) per la presa delicata di carta, pellicola ecc.
Dimensione | 34 |
Materiale aspiratore | Caucciù fluorat FPM |
Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
A partire da questo momento l’articolo non può essere più ordinato. Per trovare un’alternativa adeguata, potrete rivolgervi al vostro contatto locale presso +49 7443 2403-102 o customercenter@schmalz.de
Attributo | Valore |
---|---|
d | 11,20 mm |
Dk | 15,20 mm |
Dmax(S) | 37,50 mm |
Ds | 34 mm |
H | 23 mm |
H2 | 16,80 mm |
Z (Corsa) | 2,20 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 25 N |
Volume | 3,70 cm³ |
Dimensione | 34 |
Famiglia raccordo | N 033 |
Numero pieghe | 0 |
Materiale aspiratore | Caucciù fluorat FPM |
Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
Peso | 5,60 g |
Famigilia de prodotti | SGP |
Note sull’ordine: SGP 34 FPM-65 N033