PFG 3.5 HT1-60 N003

N. articolo: 10.01.01.12981
Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide
Dimensione: 3.5
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
PFG 3.5 HT1-60 N003
Attributo Valore
d 2 mm
d1 3 mm
Dk 4,2 mm
Dmax(S) 4 mm
Ds 3,5 mm
H 4 mm
H2 1,5 mm
H3 2,5 mm
Z (Corsa) 0,5 mm