Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratore piatto (tondo) per movimentazione di vetro con massima dinamica
Dimensione | 250 |
Materiale aspiratore | EPDM |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Allacciamento | G1/2-IG |
Allacciamento | G1/2"-IG |
Attributo | Valore |
---|---|
d2 | 217 mm |
d3 | 140 mm |
Dmax(S) | 260 mm |
Ds | 248 mm |
G1 | G1/2"-IG |
G2 | G1/4"-IG |
G3 | M8-IG |
H | 26,80 mm |
L2 | 52,50 mm |
LG1 | 14,50 mm |
LG2 | 14,50 mm |
LG3 | 12 mm |
W | 70 ° |
X1 | 45 mm |
Y1 | 100 mm |
Z (Corsa) | 9 mm |
Dmk | 58,30 mm |
G4 | M6-IG |
LG4 | 10,50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 2900 N |
Potenza aspir. d2 | 2220 N |
Volume | 372 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 1600 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 12 mm |
Dimensione | 250 |
Numero pieghe | 0 |
Materiale aspiratore | EPDM |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 950 g |
Famigilia de prodotti | SGF |
Note sull’ordine: SGF-HS 250 EPDM-55 G1/2-IG
La piastra di aspirazione SGF (anello di tenuta + piastra portante) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:
Parti di ricambio disponibili: anello di tenuta DR-SGF
Accessori disponibli: valvola ad impulsi, filtro tondo