SGPN 34 FPM-65 G1/4-IG

N. articolo: 10.01.01.13046
Ventosa piatta (tonda) per la presa delicata di carta, pellicola ecc.
Dimensione: 34
Materiale aspiratore:
Caucciù fluorat FPM
Durezza del materiale: 65 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-IG
SGPN 34 FPM-65 G1/4-IG
Attributo Valore
dn 5,5 mm
Dmax(S) 37,5 mm
Ds 34 mm
G1 G1/4"-IG
H 38 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z (Corsa) 2,2 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3