Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa piatta (tonda) per la presa delicata di carta, pellicola ecc.
Dimensione | 15 |
Materiale aspiratore | Caucciù fluorat FPM |
Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
Materiale nipplo | Alluminio |
Allacciamento | G1/8"-IG |
A partire da questo momento l’articolo non può essere più ordinato.
Articolo alternatico (vedi immagine):
SFF 15 EPDM-45 G1/8-IG
Attributo | Valore |
---|---|
dn | 3,50 mm |
Dmax(S) | 15,50 mm |
Ds | 14,50 mm |
G1 | G1/8"-IG |
H | 22 mm |
LG1 | 8 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Corsa) | 0,90 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 5,50 N |
Volume | 0,28 cm³ |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 2 mm |
Dimensione | 15 |
Numero pieghe | 0 |
Materiale aspiratore | Caucciù fluorat FPM |
Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
Peso | 4,50 g |
Famigilia de prodotti | SGPN |
Note sull’ordine: SGPN 15 FPM-65 G1/8-IG
La ventosa SGPN (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata. La fornitura è costituita da:
Parti di ricambio disponibili: ventosa SGP, nipplo di connessione SA-NIP