Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa piatta (tonda)
Dimensione | 40 |
Materiale aspiratore | Poliossimetilene perbunan POM-NBR |
Allacciamento | G1/8-IG |
Attributo | Valore |
---|---|
Dk | 42 mm |
Ds | 39 mm |
G1 | G1/8"-IG |
H | 20,50 mm |
LG1 | 9,50 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Corsa) | 2 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 70 N |
Volume | 4,70 cm³ |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 4 mm |
Allacciamento | G1/8"-IG |
Allacciamento | G1/8-IG |
Materiale aspiratore | Poliossimetilene perbunan POM-NBR |
Peso | 28 g |
Famigilia de prodotti | SPL |
Note sull’ordine: SPL 40 POM-NBR G1/8-IG
La piastra di aspirazione SPL POM-NBR viene fornita montata. Disponibile in diversi diametri.