SBS 120 SF G1/8-IG

N. articolo: 10.01.01.13136
Ventosa in sospensione per la movimentazione di pezzi delicatissimi
Diametro: 120 mm
Forma: Standard Flow
Attacco aria compressa: G1/8"-IG
SBS 120 SF G1/8-IG
Attributo Valore
B 121,5 mm
D 120 mm
G1 G1/8"-IG
G2 M4-IG
G3 G1/8"-IG
H 17 mm
H1 17,4 mm
LG1 5 mm
LG2 10 mm
LG3 6 mm
X1 105 mm