SGF-HS 350 HT1-60 G1/2-IG

N. articolo: 10.01.01.13154
Aspiratore piatto (tondo) per­ movimentazione di vetro con massima dinamica
Attrezzatura supplementare:
Corsa ventosa grande
Dimensione: 350
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco: G1/2"-IG
SGF-HS 350 HT1-60 G1/2-IG
Attributo Valore
d2 317 mm
d3 170 mm
Dmax(S) 360 mm
Ds 348 mm
G1 G1/2"-IG
G2 G1/4"-IG
G3 M8-IG
H 26,8 mm
L2 76 mm
LG1 14,5 mm
LG2 14,5 mm
LG3 12 mm
W 50 °
X1 45 mm
Y1 120 mm
Z (Corsa) 9 mm
Dmk 58,3 mm
G4 M6-IG
LG4 10,5 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3