SPL-HT 120 FPM-F-65

N. articolo: 10.01.01.13435
Piastra di aspirazione per l'impiego in campo di temperatura elevato
Dimensione: 120
Materiale aspiratore:
Caucciù fluorat FPM-F
Durezza del materiale: 65 °Sh
Temperatura del pezzo max.: 400 °C
SPL-HT 120 FPM-F-65
Attributo Valore
d 88 mm
d1 96 mm
d2 4 mm
Dk 105 mm
Dmax(S) 130 mm
Ds 120 mm
H 43 mm
H2 5 mm
H3 10 mm
Z (Corsa) 25 mm