Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Anello di tenuta piastra aspirazione SGF
Dimensione | 150 |
Materiale aspiratore | EPDM |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Altezza H | 25,9 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
d2 | 126 mm |
Ds | 148,50 mm |
Dmax(S) | 165 mm |
H | 25,90 mm |
Z (Corsa) | 7,50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 1060 N |
Volume | 119 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 2000 mm |
Dimensione | 150 |
Numero pieghe | 0 |
Materiale aspiratore | EPDM |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 111,20 g |
Famigilia de prodotti | DR-SGF |
Note sull’ordine: DR-SGF-HS 150 EPDM-55